Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 3.5 A |
IC-Revision | 1.4 |
85 VAC – 265 VAC Input;3.6 V – 12 V, 3.0 A Output
InnoSwitch-CP industry first AC/DC IC with isolated, safety rated integrated feedback
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 614104150121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT Short Type | USB 2.0 | Type A | Horizontal - Short Type | Receptacle | 4 | THT | 1.5 | 30 | Tape and Reel & Mylar |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 614104150121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|