| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 9 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.0 |
This document is an engineering report describing a 5 V / 3 A, 9 V / 3 A USB PD PPS power supply. This power supply uses InnoSwitch3-Pro INN3366C IC and Weltrend WT6635P USB PD controller. This design shows the high power density and efficiency that is possible due to the high level of integration of the InnoSwitch3-Pro controller providing exceptional performance.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster |
|---|