| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 85-264 V |
| Schaltfrequenz | 30-100 kHz |
| Ausgang 1 | 16 V |
| IC-Revision | 1.1 |
This document is an engineering report describing a 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V/2.25 A USB PD PPS power supply. This power supply uses InnoSwitch3-Pro INN3368C IC and Weltrend WT6635P USB PD controller. This design shows the high power density and efficiency that is possible due to the high level of integration of the InnoSwitch3-Procontroller providing exceptional performance.This document contains the power supply specification, schematic, bill of materials, transformer documentation, printed circuit layout, and performance data.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster |
|---|