| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 85-264 V |
| Ausgang 1 | 9 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.0 |
This document is an engineering report describing a 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V 2.25 A USB PD PPS power supply. This power supply uses InnoSwitch3-Pro INN3368C-H301 IC and VP302 USB PD controller. This design shows the high power density and efficiency that is possible due to the high level of integration of the InnoSwitch3-Pro controller providing exceptional performance.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster |
|---|