Topologie | Abwärtswandler |
IC-Revision | 1 |
Summary and Features InnoSwitch3-Pro is industry first AC/DC IC with isolated, safety rated integratedfeedback controller All the benefits of secondary-side control with the simplicity of primary-side regulation Insensitive to transformer variation Built in synchronous rectification for high efficiency Meets DOE6 and CoC Tier 2 V5 2016 <50 mW no-load input power at 230 VAC Primary sensed overvoltage protection Very high power density using GaN switch 14.5 W / inch3 without enclosure Very low component count EMI filter and PFC stage – 44 components Flyback stage - 52 components USB PD controller stage - 14 components
Summary and Features
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | 275 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | Karton | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | USB 3.1 | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | THR | 20 | – | 5 | – | |
![]() | 7447018 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5 | 10.7 | – | – | – | – | – | – | THT | – | 150 | 2.5 | 0.1 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 7447018 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
---|