| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 2 A |
| Ausgang 2 | 20 V / 1.5 A |
| Ausgang 3 | 11 V / 3 A |
| Ausgang 4 | 9 V / 3 A |
| Ausgang 5 | 5 V / 3 A |
| Ausgang 6 | 21 V / 1.5 A |
| IC-Revision | 1.3 |
This document is an engineering report describing a 30 W USB PD 3.0 power supply using InnoSwitch3-Pro INN3378-H302 IC and VIA Labs VP302 USB PD controller.
3dB margin at worst case condition (20 V / 1.5 A, 230 VAC)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster |
|---|