| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 3 A |
| Ausgang 2 | 20 V / 3 A |
| Ausgang 3 | 5 V / 3 A |
| Ausgang 4 | 21 V |
| Ausgang 5 | 15 V / 3 A |
| Ausgang 6 | 9 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.0 |
This document is an engineering report describing a 60 W USB PD power supply with 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A, or 3.3 V – 21 V Programmable Power Supply (PPS) output using InnoSwitch3-Pro INN3379C-H302 IC and VIA Labs VP302 USB PD controller. This design shows the high power density and efficiency that is possible due to the high level of integration of the InnoSwitch3-Pro controller providing exceptional performance.The report contains the power supply specification, schematic diagram, printed circuit board layout, bill of materials, magnetics and adapter case specifications, and performance data.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster |
|---|