| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 20 V / 3 A |
| Ausgang 2 | 15 V / 3 A |
| Ausgang 3 | 21 V / 3 A |
| Ausgang 4 | 9 V / 3 A |
| Ausgang 5 | 5 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.0 |
This document is an engineering report describing a 60 W USB PD 3.0 power supply using InnoSwitch3-Pro INN3379-H302 IC and VIA Labs VP302 USB PD controller. The USB PD source capabilities of the power supply are listed below.-PDO1: 5 V / 3 A (Fixed Supply)-PDO2: 9 V / 3 A (Fixed Supply)-PDO3: 15 V / 3 A (Fixed Supply)-PDO4: 20 V / 3 A (Fixed Supply)-PDO5: 3.3 V – 21 V / 3 A (Programmable Power Supply)This report demonstrates the high power density, exceptional performance, and high efficiency designs possible when the InnoSwitch3-Pro family of controllers is paired with the input capacitor volume-reduction capabilities of the MinE-CAP IC.The report contains the power supply specification, schematic diagram, printed circuit board layout, bill of materials, magnetics specifications, and performance data.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | 275 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | Karton | – | – | – | – | Boxed THT | – | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Muster |
|---|