| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 5 A |
| Ausgang 2 | 9 V / 5 A |
| Ausgang 3 | 15 V / 5 A |
| Ausgang 4 | 20 V / 5 A |
| Ausgang 5 | 5 V / 5 A |
| Ausgang 6 | 21 V / 5 A |
| IC-Revision | 1.0 |
100 W USB PD 3.0 power adapter achieving 15 W / in3 power density using InnoSwitch3-PD PowiGaN (INN3870C-H805) HiperPFS-4 (PFS7628C) and CAPZero-2 (CAP200DG)
6dB margin at worst case condition (20 V / 5 A, 115 VAC)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | 275 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | Karton | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | – | 5 | – | |
![]() | 7447018 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5 | 10.7 | – | – | – | – | – | – | THT | – | 150 | 2.5 | 0.1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 7447018 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
|---|