IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (97)

Power Integrations INN4077C-H182 | Demoboard DER-966

140 W USB PD 3.1 / EPR Power Supply with 5 V / 9 V / 15 V / 20 V / 28 V Output Using InnoSwitchTM4-CZ PowiGaNTM INN4077CH182, ClampZeroTM CPZ1076M and HiperPFSTM-5 PFS5177F

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 19 V / 3 A
Ausgang 220 V / 5 A
Ausgang 35 V / 3 A
Ausgang 415 V / 3 A
Ausgang 528 V / 5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This engineering report describes a high power density 140 W USB PD 3.1 external power supply that can provide 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A and 28 V / 5 A outputs. This was made possible using three innovative PowiGaN-based devices InnoSwitch4-CZ INN4077C, ClampZero CPZ1076M, and HiperPFS-5 PFS5177F. The PSU contains a highlyefficient boost Power Factor Corrector (PFC) and flyback DC-DC converter.

Eigenschaften

  • InnoSwitch4-CZ - active clamp flyback switcher IC with integrated high-voltage PowiGaN, synchronous rectification and FluxLinkTM feedback
  • Zero voltage switching in both CCM and DCM operating conditions
  • All the benefits of secondary-side control with the simplicity of primary-side regulation 
  • Insensitive to transformer variation
  • Meets DOE6 and CoC v5 2016 efficiency requirement
  • Output overvoltage and overcurrent protection
  • Integrated thermal protection
  • 140 W USB PD 3.1 design supports EPR 28 V / 5 A output
  • 94.5 % full load efficiency at 230 VAC

  • <75 mW no-load input power
  • Ultra-compact 88 x 65 x 20 mm PCB design includes AC prong space

Typische Anwendungen

  • USB PD Power Adapter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
890324024003CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 8.5 14 Karton
890324024005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains470 nF 275 X2 280 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 10 16 Lose
7447018SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 16.5 10.7 150 2.5 0.1
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324024003CSSPEC
890324024005SPEC
7447018SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster