Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Ausgang 1 | 20 V / 9 A |
IC-Revision | 1 |
This engineering report describes a 180 W, 20 V / 9 A output power supply using HiperPFS-5 PFS5177F, InnoSwitch4-CZ INN4177C-H189, and ClampZero CPZ1076M.This design shows the high power density and efficiency that is possible due to the highlevel of integration of the InnoSwitch4-CZ active clamp flyback controller providingexceptional performance.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | 275 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | Karton |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
---|