IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (104)

Power Integrations INN4373F-H341 | Demoboard RDR--942

Reference Design Report for a 65 W USB PD 3.0 Power Supply with 3.3 V – 21 V / 3 A PPS Output Using InnoSwitchTM4-Pro PowiGaNTM INN4373F-H341, ClampZeroTM CPZ1075M and Injoinic IP2726S Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 121 V / 3 A
Ausgang 29 V / 3 A
Ausgang 315 V / 3 A
Ausgang 45 V / 3 A
Ausgang 512 V / 3 A
Ausgang 620 V / 3.25 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This engineering report describes a 65 W USB PD 3.0 power supply using InnoSwitch4-Pro INN4373F-H341 and ClampZero CPZ1075M. The USB PD controller is an Injoinic IP2726S, and the USB PD source capabilities of the power supply are listed below. -PDO1: 5 V / 3 A (Fixed Supply) • PDO2: 9 V / 3 A (Fixed Supply) -PDO3: 12 V / 3 A (Fixed Supply) -PDO4: 15 V / 3 A (Fixed Supply) -PDO5: 20 V / 3.25 A (Fixed Supply) -PDO6: 3.3 V – 21 V / 3 A (Programmable Power Supply)

Eigenschaften

  • InnoSwitch4-Pro: Digitally Controllable Off-line CV/CC ZVS Flyback Integrated Switcher IC with 750V PowiGaN, Active Clamp Drive and Synchronous Rectification o Comprehensive protection features with telemetry for power supply status and fault monitoring
  • Meets DOE6 and CoC v5 2016 Average Efficiency requirements with at least 3.0% pass margin o 5 V Output: 91.35% at 115 VAC (9.52% margin); 90.18% at 230 VAC (8.34% margin) o 9 V Output: 92.18% at 115 VAC (4.88% margin); 92.17% at 230 VAC (4.88% margin) o 12 V Output: 92.29% at 115 VAC (3.99% margin); 92.71% at 230 VAC (4.41% margin) o 15 V Output: 92.32% at 115 VAC (3.47% margin); 93.07% at 230 VAC (4.22% margin) o 20 V Output: 92.37% at 115 VAC (3.37% margin); 93.43% at 230 VAC (4.43% margin)
  • Meets CoC v5 2016 10% Load Efficiency requirements with high margin (>7.01%) for all PDOs
  • <25 mW no-load input power at 230 VAC
  • Meets CISPR22 / EN55022 Class B conducted EMI with high margin o >6dB margin at worst case condition (15 V / 3 A, 230 VAC)
  • High power density: 15.2 W / inch3 without enclosure (2.44” x 2.1” x 0.83” form factor)
  • Low component count: 78 total

Typische Anwendungen

  • USB PD / PPS Power Adapter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
L(µH)
IR(A)
RDC max.(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Connectors, USB 3.1, Type C

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
Nennstrom5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MontageartTHT 
Induktivität68 µH
Nennstrom2.8 A
Gleichstromwiderstand0.055 Ω
Verfügbarkeit prüfen