Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Ausgang 1 | 20 V / 5 A |
Ausgang 2 | 5 V / 5 A |
Ausgang 3 | 12 V / 5 A |
Ausgang 4 | 9 V / 5 A |
Ausgang 5 | 15 V / 5 A |
Ausgang 6 | 21 V / 5 A |
IC-Revision | 1.0 |
This engineering report describes a 100 W USB PD 3.0 power supply using InnoSwitch4Pro INN4375F-H341 and ClampZero CPZ1075M for the flyback stage, HiperPFS-5 PFS5274F for the PFC front-end, and Injoinic IP2726S for the USB PD controller. The USB PD source capabilities of the power supply are listed below.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | 275 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | Karton | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | ||
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | 275 | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 10 | 16 | Lose | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | USB 3.1 | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | THR | 20 | – | 5 | – | |
![]() | 7447033 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 8.7 | – | – | – | – | – | – | THT | – | 68 | 2.8 | 0.055 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324024003CS | SPEC | |
![]() | 890324024005 | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 7447033 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
---|