IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (97)

Power Integrations PFS714EG | Demoboard RDR-236

Reference Design Report for a High Performance 347 W PFC Stage Using HiperPFS™ PFS714EG

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 1380 V / 0.91 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

Reference Design Report for a HighPerformance 347 W PFC Stage UsingHiperPFS™ PFS714EG90 VAC – 264 VAC Input; 380 VDC OutputPFC Front End StageRev. 1.1

Eigenschaften

 Low component count, high performance PFC

  • EN61000–3–2 Class–D compliance
  • High PFC efficiency enables 80+ PC Main design
  • Frequency sliding maintains high efficiency across load range
  • Feed forward line sense gain - maintains relatively constant loop gain over entireoperating voltage range
  • Excellent transient load response
  • Power Integration eSIP low-profile, thermal resistance package

Typische Anwendungen

  • PFC Front End Stage

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
7447070SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 100 6 0.035
Artikel Nr. Daten­blatt
7447070SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster