| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A.1 |
Suitable for IGBT power modules in various housings such as 17mm dual,17mm six-pack 62mm,PrimePACK,etc.with a maximum blocking voltage of 1200VBasic Active ClampingShort-Circuit detection with Advanced soft shunt Down(ASSD)External Booster stageElectrical command inputs and status output0V/5V Status output logicMinimum pulse suppression5V supply voltageSingle PCB Solution with soldered-in gate driver IC
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Version | Montageart | L (mm) | IR (A) | Betriebstemperatur | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691210910002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) | – | THT | 5.48 | 6 | -40 °C up to +105 °C | 30 to 18 (AWG) | Karton | |
![]() | 61201022821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 10 | – | PCB | – | Gerade | – | mit Verriegelungshebel | THT | 32.2 | 3 | -40 °C up to +105 °C | – | Tray |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 691210910002 | SPEC |
![]() | 61201022821 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Version | Montageart | L (mm) | IR (A) | Betriebstemperatur | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | Muster |
|---|