IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (97)

Power Integrations SID1182K | Demoboard RDHP-1608

General Purpose Base Board for SCALE -IDriver SID1182K

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5 V
IC-RevisionA.1

Eigenschaften

Suitable for IGBT power modules in various housings such as 17mm dual,17mm six-pack 62mm,PrimePACK,etc.with a maximum blocking voltage of 1200VBasic Active ClampingShort-Circuit detection with Advanced soft shunt Down(ASSD)External Booster stageElectrical command inputs and status output0V/5V Status output logicMinimum pulse suppression5V supply voltageSingle PCB Solution with soldered-in gate driver IC

Typische Anwendungen

  • General Purpose drivers,UPS,solar power and others

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster
691210910002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp PCB Nein 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) 2 2.54 Horizontal THT 5.48 6 150 20 max. 30 to 18 (AWG) Karton
61201022821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.54 mm Male Box Header with long lever PCB 10 2.54 mit Verriegelungshebel Männlich Gerade THT 32.2 3 250 20 max. Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
691210910002SPEC
61201022821SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster