| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 85-264 V |
| IC-Revision | 4 |
All Pulsiv OSMIUM microcontrollers are combined with commodity system components to produce AC to DC front-end circuit configurations which support a variety of different features and power levels. Once a circuit configuration has been chosen, development engineers can integrate a suitable DC to DC converter to produce a complete power supply design.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74458233 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 1.9 | 2.8 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.54 | – | 330 | 1 | 0.56 | |
![]() | 7447033 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 68 | 2.8 | 0.055 | |
![]() | 860241081001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | 330 µF | 200 | 10000 | 3220 | 2740 | 15 | 7.5 | 18 | 35.5 | Ammopack | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
|---|