| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 4.5-40 V |
| Schaltfrequenz | 450-2250 kHz |
| IC-Revision | 3.0 |
This document describes the characteristics and operation of the Qorvo ACT41000EVK-101.E1 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT41000QI101.E1 power management IC. Other ACT41000QIxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691214110002S | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | 7 | – | – | – | Karton | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 3.5 | – | |
![]() | 74437358033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8040 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 9.7 | 8.5 | 4 | – | – | 3.3 | – | – | – | 20 | 10 | 12.4 | 27 | 14.9 | SMT | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010674014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 50 | – | – | 10 | – | – | 11.5 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 286 | 50 | 3.5 | 8 | ||
| 885012107010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 10 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74404043470A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4025 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4 | 4 | 2.5 | – | – | 47 | 0.71 | 0.45 | 492 | 15 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691214110002S | SPEC | – |
![]() | 74437358033 | SPEC | |
![]() | 860010674014 | SPEC | |
| 885012107010 | SPEC | ||
![]() | 74404043470A | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster |
|---|