IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (104)

Qorvo ACT5102 | Demoboard ACT5102EVK1-102-UG127

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4-22 V
Ausgang 120 V / 5 A
IC-Revision02

Beschreibung

Qorvo's ACT5101 is a buck-boost converter with 4 integrated MOSFETs. It offers a high efficiency, low component count, compact solution with a wide input voltage range for 4 to 23 V applications.An advanced switch control algorithm allows the buck-boost converter to maintain output voltage regulation with input voltages that are above, below or equal to the output voltage. The system can be monitored and configured by I2C interface as well.The built-in ADC can be read for the information of input/output voltages and currents, die temperature and generic input signals.

Eigenschaften

  • Buck-boost converter with 4 integrated switches
  • Wide input voltage range: 4 to 23 V (no dead zone)
  • 3 to 23 V wide output voltage range
  • Supports programmable power supply (PPS)
  • 2 V ~ 5 V / 100 mA programmable output LDO
  • Voltage and current monitoring
  • Thermal regulation and protection
  • Enable pin for power on/off control
  • Programmable via I2C: Output voltage, current and soft-start

Typische Anwendungen

  • Multiple Power Source Supplies, DC UPS Units, Solar Powered Devices
  • Car Chargers, Docking Stations, Solid-State Lighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Z
(mΩ)
ReihenGenderIR
(A)
Muster
61300111121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 1 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 2.54 Beutel THT 2.54 Single Stiftleiste 3
691214110002SSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) -30 °C up to +120 °C 7 Karton THT 3.5 10
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel THT 2.54 Single Stiftleiste 3
74439346100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XHMI SMT Speicherdrossel 2 6060 -40 °C up to +125 °C 6.65 6.45 6.1 10 6.4 9.7 26.5 29.15 18 SMT 5
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel THT 2.54 Single Stiftleiste 3
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
860010473011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF ±20% 25 14 11 Ammopack 2000 310 55 2.5 6.3
865080445010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 25 6.3 x 7.7 -55 °C up to +105 °C 141 MΩ 7.7 6.6 15" Tape & Reel V-Chip SMT 2000 290 25 6.3 380
885012206026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)2.2 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206067SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)22 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206093SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)47 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 310 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Z
(mΩ)
ReihenGenderIR
(A)
Muster