IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (104)

Qorvo ACT88430 | Demoboard ACT88430EVK1-109 UG139

Advanced PMIC for Microcontrollers and SSDs

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-3.6 V
Ausgang 12.5 V / 2 A
Ausgang 22.5 V / 4 A
Ausgang 32.5 V / 2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document describes the characteristics and operation of the Qorvo ACT88430EVK1-109 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT88430VM109 Active PMU power management IC. Other ACT88430VMxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components

Eigenschaften

  • Wide 2.7 to 5.5 V input voltage range
  • 4 high efficiency buck converters
  • 3 LDOs
  • 1 configurable GPIO
  • Integrated load bypass switches
  • I2C serial interface
  • Programmable power up
  • Minimal external components
  • Low standby power

Typische Anwendungen

  • Microcontroller Applications, FPGA
  • Video Processors, Solid-State Drives, Computer Vision

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Muster
74438336010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2 1 6.15 6.5 26 67 80 SMT 3 2 4
74438356010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2 1 10.1 11.5 12 55 80 SMT 4 2 7.2
691214110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) THT 3.5 7.05 Karton 10
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade THT 2.54 5.08 Beutel Single Stiftleiste 3
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 Gerade THT 2.54 10.16 Beutel Dual Stiftleiste 3
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 14 Gerade THT 2.54 17.78 Beutel Dual Stiftleiste 3
860040373002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 16 5000 280 16 16 2.5 6.3 11 Ammopack
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74438336010SPEC
74438356010SPEC
691214110002SPEC
61300211121SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

860040373002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Muster