Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-5.8 V |
Ausgang 1 | 3.3 V / 2 A |
Ausgang 2 | 2.7 V / 2 A |
Ausgang 3 | 1 V / 3 A |
Ausgang 4 | 0.8 V / 4 A |
Ausgang 5 | 0.8 V / 4 A |
Ausgang 6 | 0.8 V / 4 A |
Ausgang 7 | 1.8 V / 3 A |
IC-Revision | 3.0 |
This document describes the characteristics and operation of the Qorvo ACT88760EVK-102.E2 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT88760-102.E2T Active PMU power management IC. Other ACT88760-xxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691214110002S | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | – | – | – | – | – | – | THT | 2 | – | – | – | Horizontal | 10 | Karton | |
![]() | 744383240047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | 0.47 | 5.35 | 8 | 30 | 145 | 80 | SMT | 2 | – | 1.2 | – | – | 3.4 | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 4 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 744383560047HT | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | 0.47 | 12.7 | 13 | 7 | 83 | 80 | SMT | – | – | 2 | – | – | 8.5 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691214110002S | SPEC | – |
![]() | 744383240047 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 744383560047HT | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|