Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1.0 |
PAC22140EVK1 Evaluation KitPAC22140EVK1Qorvo's PAC22140EVK1 development platform is a complete hardware solution enabling users not only to evaluate the PAC22140 device, but also develop Smart Battery Management System (BMS) solutions by taking advantage of the fully integrated Arm® Cortex®-M0 based microcontroller with BMS specific Analog Front End. The module contains a PAC22140 Power Application Controller® (MCU) and all the necessary circuitry to properly energize the MCU and its internal peripherals once power is applied.To aid in the application development the PAC22140EVK1 offers access to each and every one of the PAC22140 device's signals by means of a series of male header connectors.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885342207001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 100 pF | ±10% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 0.8 | – | – | – | – | ||
![]() | 885342208002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 100 nF | ±10% | 200 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 1.6 | – | – | – | – | ||
![]() | 430181038816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 4.5x4.5 mm with Height 3.8mm | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | 3.8 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 885342207001 | SPEC | |
![]() | 885342208002 | SPEC | |
![]() | 430181038816 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster |
---|