| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The CCE4511 evaluation board is designed to evaluate the CCE4511 IO-Link master transceiver with an integrated frame handler. With the Pmod™ interface, it can be used in conjunction with any suitable Renesas MCU/MPU evaluation board to design an 8-channel IO-Link master.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Polarität | Gender | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Stiftleiste | 500 | 2.54 | Single | – | |
![]() | 691103110002 | SPEC | – | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 1031 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 10 | 125 | Karton | – | – | 1250 | 3.5 | – | 8.4 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Stiftleiste | 500 | 2.54 | Single | – | |
| 643260100605 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Female Metal Shell | 5 | – | – | – | Panelmontage Leiterplattenanschluss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +90 °C | – | – | 5 | 60 | Tray | 5 | Weiblich | 1000 | – | – | – | |||
![]() | 61301021121 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 10 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Stiftleiste | 500 | 2.54 | Dual | – | |
![]() | 61301221021 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 12 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Stiftleiste | 500 | 2.54 | Dual | – | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 12 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Stiftleiste | 500 | 2.54 | Dual | – | |
![]() | 150060BS75000 | SPEC | – | 27 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 0.7 | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | 2 | 5.5 | 5 | 30 | Beutel | – | – | 500 | – | – | – | |
![]() | 830055293 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | UART | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.7456 MHz | ±20ppm | 30 | 18 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691103110002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| 643260100605 | SPEC | – | |
![]() | 61301021121 | SPEC | – |
![]() | 61301221021 | SPEC | – |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 830055293 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Polarität | Gender | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Muster |
|---|