IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (97)

Renesas ISL85012 | Demoboard ISL85012EVAL1Z

12A Evaluation Board User Guide

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Schaltfrequenz300-600 kHz
Ausgang 10.9 V
Ausgang 21 V
IC-Revision0.00

Beschreibung

The ISL85012 is a highly efficient, monolithic, synchronous buck regulator that can deliver 12A of continuous output current from a 3.8V to 18V input supply. The device uses current mode control architecture with a fast transient response and excellent loop stability.

Eigenschaften

  • Small, compact design
  • Switch selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable MODE (auto-DCM/forced-PWM)
  • Jumper selectable OCP MODE (hiccup/latch-off)
  • Jumper selectable default frequency (600kHz/300kHz)
  • Connectors and test points for easy probing

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
Muster
7443340068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 0.68 22.5 21.2 23 3.1 Ferrite 0.64 181
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443340068SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
Muster