| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
The EU068-MCTRIPSPOCZ board shows a fully tuned 24V Field Oriented Control (FOC) motor control solution with sensorless and smooth operation using the highly precise IPS2200 inductive position sensor. The onboard RX13T microcontroller is an optimized single motor control solution to drive the vector control/FOC of the permanent magnet synchronous motor (brushless DC motor). The RX13T also has a best-in-class built-in Floating Point Unit (FPU) at 32MHz and various built-in peripheral functions, making a small and low BoM cost single motor control board. This application shows the use of the microcontroller together with the IPS2200 axial position sensor, allowing motor axle position feedback without HALL effect sensors.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 470 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 µF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | Micro USB 2.0 | Type AB | Horizontal | Buchse | 5 | SMT | 30 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012206050 | SPEC | ||
| 885012208093 | SPEC | ||
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
|---|