Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | v1 |
The EK-RA6M5 evaluation kit enables users to effortlessly evaluate the features of the RA6M5 MCU Group and develop embedded systems applications using the Flexible Software Package (FSP) and e2 studio IDE. Utilize rich on-board features along with your choice of popular ecosystem add-ons to bring your big ideas to life.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300611821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | 6 | Single | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | |
![]() | 61300811821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | 8 | Single | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | |
![]() | 61301011821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | 10 | Single | Socket Header | Gerade | 3 | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61300611821 | SPEC |
![]() | 61300811821 | SPEC |
![]() | 61301011821 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|