IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas R7FS124773A01CNF | Demoboard EK-RA6M5

200MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®, Highest Integration with Ethernet and CAN FD

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revisionv1

Beschreibung

The EK-RA6M5 evaluation kit enables users to effortlessly evaluate the features of the RA6M5 MCU Group and develop embedded systems applications using the Flexible Software Package (FSP) and e2 studio IDE. Utilize rich on-board features along with your choice of popular ecosystem add-ons to bring your big ideas to life.

Eigenschaften

  • 200MHz Arm® Cortex®-M33 with TrustZone®
  • Secure element functionality
  • 1MB - 2MB Flash memory and 448kB SRAM with Parity and 64kB SRAM with ECC
  • Dual-bank-Flash with background operation, and block swap functionality
  • 8kB Data Flash to store data as in EEPROM
  • Scalable from 100-pin to 176-pin packages
  • Ethernet controller with DMA
  • Capacitive touch sensing unit
  • USB 2.0 High-Speed and Full Speed
  • CAN FD (CAN 2.0B option)
  • QuadSPI and OctaSPI
  • SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/ I2C multimaster interface
  • SDHI and MMC

Typische Anwendungen

  • Ethernet and CAN FD application, evaluate the features of the RA6M5 MCU group and develop embedded systems applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0.7 Tape and Reel
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 40 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060YS75000SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster