| Topologie | Buck mit zwei Ausgangsspannungen |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.67 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The RAA223021 evaluation board (RTKA223021DE0000BU) is a high voltage buck converter that demonstrates a low-cost high performance non-isolated AC/DC conversion from an universal input of 85VAC to 265VAC, to a 12V output with the output current up to 667mA.The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection, and is designed on a single side PCB with a full-wave input rectification. It is pre-compliant with conducted EMI requirements by EN55022/CISPR 22. RTKA223021DE0000BU uses the RAA223021 SOIC-7 packaged IC.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 220 | 0.5 | 0.57 | 1.2 | 4.8 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | ||
![]() | 7447480681 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 680 | 0.9 | 1 | 0.79 | 1.5 | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.5 | – | ||
![]() | 860021375011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 10 µF | 400 | 2000 | 104 | 120 | 15 | 5 | 10 | 14 | Ammopack |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447462221 | SPEC | |
![]() | 7447480681 | SPEC | |
![]() | 860021375011 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
|---|