IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas RA2E1 | Demoboard EK-RA2E1

48MHz Arm® Cortex®-M23 Entry Level General-Purpose Microcontroller

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The EK-RA2E1 evaluation kit enables users to effortlessly evaluate the features of the RA2E1 MCU Group and develop embedded systems applications using Renesas' Flexible Software Package (FSP) and e2 studio IDE. Utilize rich on-board features along with your choice of popular ecosystem add-ons to bring your big ideas to life.

Eigenschaften

  • MCU Native Pin Access
  • R7FA2E1A92DFM MCU
  • 48MHz, Arm Cortex®-M23 core
  • 128KB Code Flash, 16KB SRAM
  • 64 pins, LQFP package
  • Native pin access through prototype friendly male headers
  • MCU current measurement points
  • Ecosystem & System Control Access
  • Multiple 5V input sources
  • USB (debug)
  • External power supply
  • Debug modes
  • Debug on-board (SWD)
  • Debug In (ETM, SWD and JTAG)
  • Debug Out (SWD)
  • User LEDs and buttons
  • Three user LEDs (red, blue, green)
  • Power LED (white) indicating availability of regulated power
  • Debug LED (yellow) indicating the debug connection
  • Two user buttons
  • One reset button
  • Five most popular ecosystem expansions
  • MikroElektronika™ mikroBUS connectorSparkFun® Qwiic® connector
  • Two SeeedGrove® system (I2C and analog) connectors
  • Two Digilent Pmod™ (SPI and UART) connectors
  • Arduino™ (Uno R3) connector
  • MCU boot configuration

Typische Anwendungen

  • 32bits MCU

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0.7 Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0.7 Tape and Reel
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0.7 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0.7 Tape and Reel
61300611821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single 6 2.54 Single Buchsenleiste Gerade 3 Tray
61301011821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single 10 2.54 Single Buchsenleiste Gerade 3 Tray
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 40 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300811821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single 8 2.54 Single Buchsenleiste Gerade 3 Tray
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 14 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060RS75000SPEC
61300611821SPEC
61301011821SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300811821SPEC
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster