| Topologie | Sonstige Topologie |
The EK-RA2L1 evaluation kit enables users to effortlessly evaluate the features of the RA2L1 MCU Group and develop embedded systems applications using Renesas' Flexible Software Package (FSP) and e2 studio IDE. Utilize rich on-board features along with your choice of popular ecosystem add-ons to bring your big ideas to life.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 61300611821 | SPEC | – |
![]() | 61301011821 | SPEC | – |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300811821 | SPEC | – |
![]() | 61302021121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|