IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas RA4M2 | Demoboard EK-RA4M2

100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®, High Integration With Lowest Active Power Consumption Order Now

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The EK-RA4M2 evaluation kit enables users to effortlessly evaluate the features of the RA4M2 MCU Group and develop embedded systems applications using Renesas' Flexible Software Package (FSP) and e2 studio IDE. Utilize rich on-board features along with your choice of popular ecosystem add-ons to bring your big ideas to life.

Eigenschaften

  • 100MHz Arm Cortex-M33 with TrustZone
  • Secure element functionality
  • 256kB - 512kB Flash memory and 64kB SRAM with parity and 64kB SRAM with ECC
  • 8kB Data Flash to store data as in EEPROM
  • 1kB Stand-by SRAM
  • Scalable from 48-pin to 100-pin packages
  • Capacitive touch sensing unit (CTSU)
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0B
  • Quad SPI
  • SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/I2C multi-master interface
  • SDHI and MMC

Typische Anwendungen

  • Enhanced security (fire detection, burglar detection, panel control),
  • HVAC (heating, air conditioning, boiler control)
  • Metering (electricity, automated meter reading), Industry (robotics, door openers, sewing machines, vending machines, UPS)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
IR
(A)
Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
61300611821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single Gerade Buchsenleiste 6 THT 250 Tray 2.54 Single 3
61301011821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single Gerade Buchsenleiste 10 THT 250 Tray 2.54 Single 3
61302821121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual Gerade Stiftleiste 28 THT 250 Beutel 2.54 Dual 3
61300811821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single Gerade Buchsenleiste 8 THT 250 Tray 2.54 Single 3
629105150921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Micro USB 2.0 Type AB Horizontal Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel 1.8
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
IR
(A)
Muster