IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas RA4M3 | Demoboard EK-RA4M3

100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®, High Integration with Rich Connectivity

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The EK-RA4M3 evaluation kit enables users to effortlessly evaluate the features of the RA4M3 MCU Group and develop embedded systems applications using Renesas' Flexible Software Package (FSP) and e2 studio IDE. Utilize rich on-board features along with your choice of popular ecosystem add-ons to bring your big ideas to life.

Eigenschaften

  • Special Feature Access
  • 32MB external Quad-SPI Flash-MCU Native Pin Access
  • R7FA4M3AF3CFB MCU
  • 100MHz, Arm Cortex®-M33 core
  • 1MB Code Flash, 128KB SRAM
  • 144 pins, LQFP package
  • Native pin access through prototype friendly male headers
  • MCU and USB current measurement points
  • Ecosystem & System Control Access
  • USB Full Speed host and device
  • Multiple 5V input sources
  • USB (debug, Full Speed)
  • External power supply
  • Debug modes
  • Debug on-board (SWD)
  • Debug In (ETM, SWD and JTAG)
  • Debug Out (SWD)
  • User LEDs and buttons
  • Three user LEDs (red, blue, green)
  • Power LED (white) indicating availability of regulated power
  • Debug LED (yellow) indicating the debug connection
  • Two user buttons
  • One reset button
  • Five most popular ecosystem expansions
  • MikroElektronika™ mikroBUS connector
  • SparkFun® Qwiic® connector
  • Two SeeedGrove® system (I2C and analog) connectors
  • Two Digilent Pmod™ (SPI and UART) connectors
  • Arduino™ (Uno R3) connector
  • MCU boot configuration

Typische Anwendungen

  • Metering (electricity, automated meter reading), Industry (robotics, door openers, sewing machines, vending machines, UPS)
  • HVAC (heating, air conditioning, boiler control)
  • Enhanced security (fire detection, burglar detection, panel control)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
IR
(A)
Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
61300611821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single Gerade Buchsenleiste 6 THT 250 Tray 2.54 Single 3
61301011821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single Gerade Buchsenleiste 10 THT 250 Tray 2.54 Single 3
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual Gerade Stiftleiste 40 THT 250 Beutel 2.54 Dual 3
61300811821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single Gerade Buchsenleiste 8 THT 250 Tray 2.54 Single 3
629105150921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Micro USB 2.0 Type AB Horizontal Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel 1.8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060RS75000SPEC
61300611821SPEC
61301011821SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300811821SPEC
629105150921SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
IR
(A)
Muster