Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-42 V |
Schaltfrequenz | 200-800 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 5 A |
IC-Revision | 1.01 |
The RTKA211450DE0000BU board evaluates the RAA211450 (QFN version), a DC/DC synchronous step-down regulator with programmable switching frequency. The RAA211450 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 42V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 5A output current with premium load regulation and line regulation performance.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74439344033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 3.3 | 7.65 | 14.5 | 19.2 | 21.12 | 31 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74439344033 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|