IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (97)

Renesas RAA223010 | Demoboard RTKA223010DE0030BU

700V AC/DC Buck Regulator with Ultra-Low Standby Power

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 0.5 A
IC-Revision1.00

Beschreibung

The RAA223010 evaluation board (RTKA223010DE0030BU) is a high voltage buck converter that demonstrates a low-cost high performance non-isolated AC/DC conversion from an universal input of 85VAC to 265VAC, to a 12V output with the output current up to 500mA. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection, and is designed on a single side PCB with a full-wave input rectification. It is pre-compliant with conducted EMI requirements by EN55022/CISPR 22. RTKA223010DE0030BU uses the RAA223010 SOIC-7 packaged IC.

Eigenschaften

  • Universal input
  • Single side PCB with low-cost external components
  • EMI compliance for EN55022/CISPR22
  • Standby power less than 14mW
  • No audible noise

Typische Anwendungen

  • Bias power
  • Home appliances
  • Metering and Industry control
  • sensors

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
7447462221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 220 0.5 0.5 1.2 4.8 Schrumpfschlauch 6
7447231102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

15 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.8 1 0.86 1.1 Schrumpfschlauch 11
860021375011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF 400 2000 -25 °C bis zu +105 °C 104 120 15 5 10 14 Ammopack
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462221SPEC
7447231102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

860021375011SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster