Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-16 V |
Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
IC-Revision | 1 |
The RAA23012x and RAA23013x are 1CH step-down DC/DC converter, 4.5V to 16V input voltage rage and 3Aoutput current. Auto PFM mode makes devices low power operation at light load, so it makes a system lowerpower.The RAA23012x is suitable for battery backup system using lithium primary cell with built-in battery backupcircuit.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447789003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 4.9 | 30 | 61 | 7332 | Robust |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447789003 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|