| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7-28 V |
| Ausgang 1 | 6 V / 3 A |
| IC-Revision | 1 |
The RAA23014x and RAA23015x are 1CH step-down DC/DC converter, 7V to 28V input voltage range. AutoPFM mode makes devices low power operation at light load, so it makes a system lower power.The RAA23014x is suitable for battery backup system using lithium primary cell with built-in battery backupcircuit.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447789003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 4.9 | 30 | 61 | 7332 | Robust |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447789003 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
|---|