| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7-28 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
| IC-Revision | 1 |
The RAA23014x and RAA23015x are 1CH step-down DC/DC converter, 7V to 28V input voltage range. AutoPFM mode makes devices low power operation at light load, so it makes a system lower power.The RAA23014x is suitable for battery backup system using lithium primary cell with built-in battery backupcircuit.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744066100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 10 | 3.9 | 4 | 20 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|