| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-5.5 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.02 |
The RAA23021x is a high efficiency monolithic step-down DC/DC synchronous converter plus a LDO (low dropout) regulator which has an ultra-low power mode.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744062002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 70 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|