| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
| Ausgang 2 | 1.2 V / 3 A |
| Ausgang 3 | 3.3 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.00 |
The RAA23022x and RAA23023x are dual step-down DC/DC converter, 4.5V to 16V input voltage rage and 3A output current. Auto PFM mode makes devices low power operation at light load, so it makes a system lower power.
The RAA23022x is suitable for battery backup system using lithium primary cell with built-in battery backup circuit.
Remarks:List of inductorRefer page no.25
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447789003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 4.9 | 30 | 61 | 7332 | Robust |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447789003 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
|---|