IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (97)

Renesas RAA808015 | Demoboard RTKA808015DE0000BU

5.5V 5A Compact Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Ausgang 11.2 V / 5 A
IC-Revision1.00

Beschreibung

The RTKA808015DE0000BU evaluation board is a 5A synchronous buck regulator with an input range of 2.7V to 5.5V. The board evaluates the performance of the RAA808015A high-efficiency low BOM count Sync Buck Regulator with 5A output current. The RAA808015 is offered in a QFN 2x2.5 package with 0.8mm maximum height. The converter occupies 1.516cm2 area.

Eigenschaften

  • 2.7V to 5.5V operating input range
  • Continuous output current up to 5A
  • 20mΩ and 16mΩ internal power MOSFET switches
  • Output adjustable from 0.6V
  • 100% duty cycle in dropout
  • High switching frequency (1.8MHz)
  • Fixed Soft Start time
  • Cycle-by-cycle overcurrent protection
  • OCP and SCP with Hiccup mode
  • Input Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Over-temperature protection
  • EN for power sequencing

Typische Anwendungen

  • Medical equipment
  • Telecom, Clouding and networking
  • POL for core of DSP/ASIC/MCU, Industrial

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
744373240047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.47 8.7 10.4 19.6 14 122 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373240047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster