Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1 |
The R-IN32M4-CL3 ICs for industrial Ethernet communication support CC-Link IE TSN. With its built-in Gigabit Ethernet PHY and R-IN engine technology, the R-IN32M4-CL3 enables you to realize the latest Time Sensitive Networking (TSN) technology on a single chip.To support CC-Link IE TSN networks, the R-IN32M4-CL3 ICs for industrial Ethernet communication enable high-speed, high-precision motion control with time synchronization between devices that is precise to one millionth of a second. This allows you to build applications with high-speed, high-precision motion control, accelerating TSN support by applications that require control with fast response time such as AC servos, actuators, and vision sensors, and remote I/O devices widely used in network communications.Moreover, the key feature of the R-IN series, the built-in R-IN engine, offers fast real-time response and high-precision communication control (low jitter communication), which are important for Ethernet communication.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Montageart | Typ | IR (A) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 416131160804 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | 4 | – | – | – | 25 | – | Tape and Reel | – | – | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | |
![]() | 629105150521 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts High Current | 5 | SMT | Horizontal | 3 | 3000 | 30 | Tape and Reel | Micro USB 2.0 | Type B | Receptacle | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 694106301002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | – | THT | Right Angled | 5 | 5000 | 30 | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 430483031816 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | 0.05 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 3.1 | 160 | 1000000 | Schwarz |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 416131160804 | SPEC |
![]() | 629105150521 | SPEC |
![]() | 694106301002 | SPEC |
![]() | 430483031816 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Montageart | Typ | IR (A) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Muster |
---|