IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (97)

Renesas RX220 | Demoboard YROTATE-IT-RX220

Low Cost Motor Control Kit based on RX220

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung12-48 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

RX220 MCU running at 32 MHz enables medium system response of the vector controlled algorithm. The Field Oriented Algorithm enables to control the motor speed, torque in a sensorless techniques in any load conditions. Furthermore, the RX220 MCUs are able to control a single 3-phase Permanent Magnet motor and fully manage a complex equipment. Finally, the PC GUI & embedded software enable the auto-tuning of PI current coefficient & automatic motor parameters identification.

Eigenschaften

  • Memory Footprint: 24 KB Flash / 3 KB RAM
  • PWM Frequency: 16 kHz
  • Control loop Frequency: 8 kHz
  • CPU time available: 45%
  • Auto-tuning PI current: Enable by default
  • Motor calibration: Enable by default
  • Flux weakening algorithm: Enable by default
  • Voltage bus monitoring: Enable by default
  • Fail-safe mechanism: Enable by default

Typische Anwendungen

  • industrial drives
  • air conditioning, fans

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Montageart Muster
744066330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 33 2 1.8 10 SMT
744066101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 100 1.15 1.2 6 SMT
744066221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 220 0.85 0.85 6 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744066330SPEC
744066101SPEC
744066221SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Montageart Muster