| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.00 |
This product is an evaluation kit equipped with Renesas Electronics MPU (RZ/V2MA). RZ/V2MA has a power-efficient AI accelerator (DRP-AI) and an OpenCV accelerator for AI pre- and post-processing. The evaluation kit is equipped with a microSD card slot, LPDDR4, eMMC, USB host peripherals, GigabitEthernet, etc., enabling the development of various embedded AIs that require image streaming through these interfaces. It is an open price.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Schaltbild | Verpackung | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (mA) | Raster (mm) | Reihen | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 1.27 | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | |
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | Micro USB 2.0 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | Mit Pegs- High Current | 3 | 30 | Type B | Buchse | SMT | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691417320005S | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 4173S - 3.81 mm 45° Cable Entry Screwless | 5 | Schraublos | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | 4 | 250 | – | – | THT | – | 3.81 | – | – | 20.55 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 613006143121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 6 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tray | – | – | – | 3 | 250 | – | Buchsenleiste | THT | – | 2.54 | Single | – | 15.74 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 6 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | 3 | 250 | – | Stiftleiste | THT | – | 2.54 | Single | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 12 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | 3 | 250 | – | Stiftleiste | THT | – | 2.54 | Dual | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 613012243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | 12 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tray | – | – | – | 3 | 250 | – | Buchsenleiste | THT | – | 2.54 | Dual | – | 15.74 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 62102021021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 20 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tube | – | – | – | 1 | 100 | – | Stiftleiste | SMT | 1000 | 1.27 | Dual | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | 2 | 5.5 | – | 5 | 30 | – | – | THT | 5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434121025816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 2.5 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | |
![]() | 452403012014 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLSV SMT Mini Slide Switch, Same Side Connection 7.65 x 5.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DPDT | Tape and Reel | – | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 20000 | Schwarz | – | |
![]() | 150040GS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | – | – | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 800 | 3.2 | InGaN | 120 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 1 | – | 0.4 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 416131160804 | SPEC | – |
![]() | 629105150521 | SPEC | – |
![]() | 691417320005S | SPEC | – |
![]() | 613006143121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 613012243121 | SPEC | – |
![]() | 62102021021 | SPEC | – |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 434121025816 | SPEC | – |
![]() | 452403012014 | SPEC | – |
![]() | 150040GS73240 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Schaltbild | Verpackung | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (mA) | Raster (mm) | Reihen | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Muster |
|---|