Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 10.8-13.2 V |
IC-Revision | 1.20 |
This document describes the use of ZMDI’s ZSPM15xx-KIT01 for evaluating DC/DC point-of-load (POL) applica-tions and provides additional kit information, including the circuit diagram and board layout. The kit incorporates ZMDI’s ZSPM15xx digital PWM controller IC and a ZSPM9060 DrMOS to form a “smart” buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter).
The ZSPM15xx-KIT01 Evaluation Kit hardware functions as a fixed-voltage self-starting autonomous DC/DC converter, which requires no software or subsequent programming.
Remarks:1.Note: Values shown in schematics are for the ZSPM1502. See Table 5.2 for the values that differ for the other ZSPM15xx product numbers.
2.Inductor L1,L2 Used
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443310068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 0.68 | 40.2 | 39.3 | 63.5 | 1.85 | Iron Powder | 0.66 | 120 | ||
![]() | 7443310100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 32.5 | 28.5 | 55.1 | 2.5 | Iron Powder | 0.94 | 100 | ||
![]() | 7443310220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 2.2 | 22.4 | 20.9 | 44 | 4.3 | Iron Powder | 2.1 | 70 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443310068 | SPEC | |
![]() | 7443310100 | SPEC | |
![]() | 7443310220 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster |
---|