| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 10.8-13.2 V |
| Ausgang 1 | 1.8 V / 40 A |
| IC-Revision | 1.20 |
This document describes the use of ZMDI’s ZSPM15xx-KIT01 for evaluating DC/DC point-of-load (POL) applica-tions and provides additional kit information, including the circuit diagram and board layout. The kit incorporates ZMDI’s ZSPM15xx digital PWM controller IC and a ZSPM9060 DrMOS to form a “smart” buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter).
The ZSPM15xx-KIT01 Evaluation Kit hardware functions as a fixed-voltage self-starting autonomous DC/DC converter, which requires no software or subsequent programming.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744301033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 0.33 | 325 | 38 | 44 | 49 | 0.3 | 24 | MnZn | ||
![]() | 744301047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 0.47 | 240 | 38 | 32 | 39 | 0.3 | 18 | MnZn |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|