| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-18 V |
| Schaltfrequenz | 200-1600 kHz |
| Ausgang 1 | 1.2 V / 6 A |
The RT2856 is a high efficiency, monolithic synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 6A output current from a 4.5V to 18V input supply. The RT2856 current-mode architecture with external compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors. Cycle-by-cycle current limit provides protection against shorted outputs and soft-start eliminates input current surge during startup. Fault condition protections include output under-voltage protection, output over-voltage protection, and overtemperature protection. The low current shutdown mode provides output disconnection, enabling easy power management in battery-powered systems.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443550320 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.2 | 19.1 | 6 | 15 | 5.3 | 34 | WE-PERM | ||
![]() | 744325330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | 16.6 | 5 | 15 | 5.9 | 54 | Superflux | ||
![]() | 7443551370 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.7 | 18.3 | 7 | 16 | 4.9 | 26 | WE-PERM | ||
![]() | 744325420 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.2 | 15.4 | 5 | 14 | 7.1 | 33 | Superflux | ||
![]() | 7443550480 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.8 | 12.9 | 5.5 | 13 | 10.5 | 28 | WE-PERM | ||
![]() | 744325550 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 5.5 | 12 | 4.5 | 12 | 10.3 | 30 | Superflux |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443550320 | SPEC | |
![]() | 744325330 | SPEC | |
![]() | 7443551370 | SPEC | |
![]() | 744325420 | SPEC | |
![]() | 7443550480 | SPEC | |
![]() | 744325550 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|