| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12-24 V |
| Schaltfrequenz | 250-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 28 V / 5 A |
| IC-Revision | 00 |
The RT6190 is a bidirectal Buck-Boost controller designed for USB power delivery (USB-PD). It can deliver up to 140W power with maximum 5A current under VOUT = 28V condition. This document explains the function and use of the RT6190 evaluation board (EVB) and provides information for the evaluation board schematic, layout, and bill of materials (BOM) to suit individual requirements.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443551470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.7 | 14.9 | 6 | 15 | 7 | 30 | WE-PERM |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443551470 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|