| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-18 V |
| Ausgang 1 | 1.8 V / 12 A |
| IC-Revision | 05 |
The RT6242A/B is a synchronous step-down converter with Advanced Constant On-Time (ACOTTM) mode control. The ACOTTM provides a very fast transient response with few external components. The low impedance internal MOSFET supports high efficiency operation with wide input voltage range from 4.5V to 18V. The proprietary circuit of the RT6242A/B enables to support all ceramic capacitors. The output voltage can be adjustable between 0.7V and 8V. The soft-start is adjustable by an external capacitor.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | LR (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443320100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 34 | 30.6 | 33.5 | – | 96 | Ferrite | 2.5 | 0.9 | ||
![]() | 744325120 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.2 | 32.6 | 12 | 25 | 1.8 | 75 | Superflux | 1.98 | 1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443320100 | SPEC | |
![]() | 744325120 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | LR (µH) | Muster |
|---|