Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-18 V |
Ausgang 1 | 5 V / 4 A |
IC-Revision | 01 |
The RT6264A/B is a simple, easy-to-use, 4A synchronous step-down DC-DC converter with an input supply voltage range of 4.5V to 18V. The device possesses an accurate 0.765V reference voltage and integrates low RDS(ON) power MOSFETs to achieve high efficiency. The RT6264A/B adopts Advanced Constant On-Time (ACOT® ) control architecture to provide an ultrafast transient response with few external components and to operate in nearly constant switching frequency over the line, load, and output voltage range. The RT6264A operates in automatic PSM that maintains high efficiency during light load operation. The RT6264B operates in Forced PWM that helps meet tight voltage regulation accuracy requirements. The RT6264A/B senses both FETs current for a robust over-current protection. The device features cycle-by-cycle current limit protection to prevent the device from the catastrophic damage in output short circuit, over-current or inductor saturation conditions. A built-in soft-start function prevents inrush current during start-up. The device also includes input under-voltage lockout, output under-voltage protection, and over-temperature protection (thermal shutdown) to provide safe and smooth operation in all operating conditions.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437346022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 7.7 | 10 | 19.1 | 20 | 32 | SMT | ||
![]() | 74437346047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 5.35 | 7.5 | 15.5 | 40 | 22 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437346022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 74437346047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|