IC-Hersteller Richtek

IC-Hersteller (97)

Richtek RT6361

60VIN, 1.5A, Asynchronous Step-Down Converter with Low Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Schaltfrequenz100-2500 kHz
Ausgang 15 V / 1.5 A
IC-Revision01

Beschreibung

The RT6361 is a 1.5A, high-efficiency, peak current mode control asynchronous step-down converter. The device operates with input voltages from 4V to 60V. The device can program the output voltage between 0.8V to VIN. The low quiescent current design with the integrated low RDS(ON) of high-side MOSFET achieves high efficiency over the wide load range. The peak current mode control with simple external compensation allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The wide switching frequency of 100kHz to 2500kHz allows for efficiency and size optimization when selecting the output filter components. The ultra-low minimum on-time enables constant-frequency operation even at very high step-down ratios. For switching noise sensitive applications, it can be externally synchronized from 300kHz to 2200kHz.The RT6361 provides complete protection functions such as input under-voltage lockout, output under-voltage protection, output over-voltage protection, over-current protection, and thermal shutdown. Cycle-by-cycle current limit provides protection against shorted outputs, and softstart eliminates input current surge during start-up. The RT6361 is available in WDFN-10SL 3x3 and SOP-8 (Exposed pad) packages.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range
    • 4.5V to 60V
    • 4V to 60V (Soft-start is finished)
  • Wide Output Voltage Range : 0.8V to VIN
  • 0.8V±1.5% Reference Accuracy
  • Peak Current Mode Control
  • Integrated 160mΩ High-Side MOSFET
  • Low Quiescent Current : 90μA
  • Low Shutdown Current : 1.3μA
  • Adjustable Switching : 100kHz to 2.5MHz
  • Synchronizable Switching : 300kHz to 2.2MHz
  • Power Saving Mode (PSM) at Light Load
  • Low Dropout at Light Loads with Integrated Boot Recharge FET
  • Externally Adjustable Soft-Start by Part Number Option
  • Power Good Indication by Part Number Option
  • Enable Control
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Built-In UVLO, UVP, OVP, OCP, OTP

Typische Anwendungen

  • 12V, 24V and 48V Power Systems
  • GPS, Entertainment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324082SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 8.2 2.3 1.8 3.8 180 22 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324082SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster